タイトル 情報
Pkg. Name M20.173
Pkg. Previous Code MNC
Package Description 20 LEAD TSSOP (4.4MM)
Package Status Active
Package Type TSSOP
クラス PLASTIC
Package Code MNC
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6.5mm
4.39mm
Thickness 0mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 6.50 x 4.39 x 0.00

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 104 KB
1 item