タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | M16.173B |
Pkg. Previous Code | MML |
Package Description | 16 LEAD HTSSOP (4.4MM) |
Package Status | Active |
Package Type | TSSOP-EP |
Package Code | MML |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 4.39mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.00 x 4.39 x 0.00 |