タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | LCC 11.40x13.97x1.78 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | LCC |
クラス | HERMET |
Package Code | LC32 |
カテゴリ | NP |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 11.4mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 13.97mm |
Thickness | 1.78mm |
Peak Reflow Temp | 240°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Reel, Tube |
Pkg. Dimensions (mm) | 11.4 x 13.97 x 1.78 |