タイトル 情報
Package Description FCBGA 19.00x19.00x1.89 mm 0.80mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCBGA
クラス PLASTIC
Package Code HMG484
カテゴリ G
Lead Count 484
Pb (Lead) Free Yes
長さ 19mm
Pb Free Category e1 SnAgCu
19mm
Thickness 1.89mm
Peak Reflow Temp 260°C
Pitch 0.8mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 19.0 x 19.0 x 1.89

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 209 KB
1 item