Renesas Xilinx FPGA リファレンスボードは、各種Xilinx製品:Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000 製品ファミリに電源レールを提供する、拡張性に優れた電源用リファレンスボードです。電源は、DC 電源、またはバレルジャックへのプラグイン AC/DC アダプタを利用します。

Xilinx Artix-7 デバイス用 ISL91211A-BIK-REFZ リファレンスボードは、ISL91211AIK および ISL91211BIK 多相 PMIC、 ISL80030 3A 同期バック DC/DC コンバータ、および /ISL21010DFH312">ISL21010DFH312 マイクロパワー電圧リファレンスを採用しています。このPMIC は、複数の電源レールに対して最大 95% の効率を実現します。電源は、プラグインAC/DCアダプタまたはDC電源からの5V入力によります。ISL80030 は 3.3V、2.5V、および 1.8V の VCCO と VCC_IO を出力します。ISL21010DFH312 は 1.25V の XADC 入力電圧用であり、精度は±0.2%です。

ISL91211AIK および ISL91211BIK は、バック出力ごとに4つの独立した、OTPで固定されたデフォルト電圧を提供します。この柔軟性により、Xilinx のハイエンド製品からローエンド製品まで、拡張可能で最適化された電源が支援されます。このリファレンスボードは、特に FPGA および SoCを搭載したシステム設計をシンプルかつ簡単に行えるよう設計されています。また、各種マザーボードプラットフォームと組み合わせることができます。

特長

  • 5V AC/DC アダプタまたは DC 電源入力
  • 電源出力は、Xilinx Artix-7 FPGA の各種スキューに対応します。
  • DVS 制御信号で異なる出力電圧に対応 (プルアップ/プルダウン抵抗)
  • 検証済みのハード・ソフト一式 – I2C インターフェースおよび PowerNavigator™ (GUI)
  • 設計ファイルとドキュメントを利用して、システム設計を最小限に簡素化

アプリケーション

  • 産業用機器制御および FPGA
  • コンピューティングサーバーおよびシステム
  • ホームゲートウェイおよび家電

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
ISLUSBEVAL1Z User's Manual マニュアル PDF 257 KB
ISL91211A-BIK-REFZ, ISL91211AIK-REFZ, ISL91211BIK-REF2Z User's Manual マニュアル PDF 2.29 MB
PowerNavigator User Guide for POL マニュアル PDF 4.68 MB
Production Configuration Utility User Guide マニュアル PDF 714 KB
ダウンロード
ISL91211BIK-REFZ Design Files 設計ファイル ZIP 2.06 MB
ISL91211A-BIK-REFZ Design Files 設計ファイル ZIP 2.07 MB
ISLUSBEVAL1Z Design Files 設計ファイル ZIP 410 KB
Production Configuration Utility v5.4.139 ソフトウェア ZIP 120.25 MB
PowerNavigator™ Software v5.4.139 ソフトウェア ZIP 96.49 MB