概要
説明
「SH-MobileR」は、携帯電話用途以外への分野展開の第一弾製品で、携帯・移動体端末向けの地上デジタル放送であるワンセグ対応のカーナビゲーション機器やポータブルメディアプレーヤ向けに適した製品です。
仕様
製品名 | SH7722 (R8A77220C266BGV) |
---|---|
CPUコア | SH4AL-DSP (MMU内蔵) |
電源電圧 | 内部:1.15 V - 1.3 V (Internal), 外部:3.0 V - 3.6 V |
最大動作周波数 | 256 MHz |
内蔵RAM | 128 KB |
キャッシュメモリ | 32 Kバイト命令/32 Kバイトデータ分離, 4ウェイセットアソシアティブ方式 |
X/Yメモリ(DSP用) | 16 KB |
蔵周辺機能 | 500万画素カメラ対応 VPU4 (H.264、MPEG-4フル・ハードウェア・アクセラレータ) JPEGハードウェア アクセラレータ DMAC x 6チャネル USBファンクション (USB2.0ハイスピード対応) ビデオ出力ユニット 24ビットTFTカラー液晶パネル対応LCDコントローラ 2Dグラフィックアクセラレータ サウンドインタフェースユニット × 1チャネル 32ビットタイマユニット × 3チャネル 32ビットコンペアマッチタイマ × 1チャネル 16ビットタイマパルスユニット × 1チャネル リアルタイムクロック × 1チャネル ウォッチドッグタイマ × 1チャネル H-UDIオンチップデバッグ機能 |
インタフェース | ビデオI/O (カメラモジュール直結インタフェース) I2Cバスインタフェース × 1チャネル キースキャンインタフェース 調歩同期式シリアルインタフェース × 1チャネル FIFO付シリアルインタフェース × 2チャネル 調歩同期式/クロック同期式シリアルインタフェース × 3チャネル IrDAインタフェース (v1.2a対応) SIMカードインタフェース × 1チャネル 4Gビット NAND/AND型フラッシュメモリインタフェース SDメモリカードインタフェース |
低消費電力モード | スリープモード, スタンバイモード, U スタンバイモード |
パッケージ | 449 ピンBGA (21 mm × 21 mm、0.8 mmピンピッチ) |
特長
- H.264とMPEG-4の両規格に対応した高性能画像処理IPであるVPU4 (Video Processing Unit 4) を搭載し、VGAサイズで30 fps (frame per second) のエンコードおよびデコード性能を実現。
- 500万画素クラスのカメラモジュールと直結可能なカメラインタフェースならびに画像処理機能を搭載 しており、高精細カメラの大容量画像データを高速に取込んで、画像の多様な加工処理が可能。
- 2Dグラフィックズアクセラレータを搭載し、機器の操作メニュー画面において、複雑化したGUI (Graphical User Interface) による表示なども、高速で高度な描画を実現。
- 最大動作周波数266 MHzで478 MIPS (million instructions per second) の高処理性能を実現しているCPUコア「SH4AL-DSP」を搭載しており、ブラウザや負荷の大きな複数アプリケーションの並列処理、並びに専用OSよ り処理負荷が大きなLinuxなどの汎用OSによる動作等に余裕をもって対応。
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- ワンセグ対応のカーナビゲーション機器やポータブルメディアプレーヤ