概要
説明
Low Power Main Clock for SiS 662 style chipset
特長
- 1 - pair of differential push-pull CPU outputs
- 1 - pair of differential push-pull CPU outputs, free-running
- 4 - 0.7V differential PCIEX pairs
- 2 - 0.7V differential PCIEX_F pairs, free-running
- 1 - 0.7V differential SATA pair
- 6 - PCI (33MHz)
- 2 - PCI (33MHz), free-running
- 1 - 24/48MHz selectable output
- 2 - ZCLK
- 2 - REF, 14.318MHz
- 1 - 12MHz output
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。