ガスメータは、ガス使用量の計量とガス供給を安全に行うための各種センサ情報の監視、それらの情報を示すLCD表示機能、さらには外部機器とのデータ通信機能が必要です。また、これらの機能を限られた電池容量で、定められた期間、安定して動作させなくてはなりません。

ルネサスでは、多様なLCDパネルに対応すべく、3つのLCD駆動電圧生成方式(内部昇圧/容量分割/外部抵抗分割)をサポートしたRL78/L1xシリーズ、LCD表示機能に加えて、サブシステム・クロック(38.4kHz)で最大19200bps通信が可能なUART、MRセンサによる回転検知に最適なサンプリング出力タイマ/ディテクタ機能を搭載し、膜式ガスメータ構築に最適なRL78/H1Dを提供しています。

ブロック図

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御 マイコン RL78/L1x 32MHz動作、16ビットCPU、低消費電力、LCDコントローラ/ドライバ内蔵
RL78/H1D 32MHz動作、16ビットCPU、低消費電力、LCDコントローラ/ドライバ内蔵、MRセンサ対応タイマ内蔵
通信 Sub-GHz RF トランシーバ RAA604S00 動作周波数帯:864MHz~928MHz、IEEE802.15.4g/4e準拠ハードウエア機能
Sub-GHz RFトランシーバ内蔵マイコン RL78/G1H 32MHz動作、16ビットCPU、RF部動作周波数帯:864MHz~928MHz

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RL78/L13 電圧検出(LVD)によるLCD駆動の低消費電力化 English アプリケーションノート PDF 1.03 MB
RL78 LCD コントローラ/ドライバのトラブルシューティング English アプリケーションノート PDF 341 KB
RL78/I1D シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English アプリケーションノート PDF 510 KB
RL78/L13 データ・フラッシュ・メモリを用いた外付けEEPROM IC 機能の取り込み(EEPROMエミュレーション・ライブラリ編) English アプリケーションノート PDF 811 KB
Downloads
- RL78/L13 電圧検出(LVD)によるLCD駆動の低消費電力化 English サンプルコード ZIP 1.66 MB
- RL78/I1D シリアル・アレイ・ユニット(UART通信)CC-RL English サンプルコード ZIP 870 KB
- RL78/L13 データ・フラッシュ・メモリを用いた外付けEEPROM IC 機能の取り込み(EEPROMエミュレーション・ライブラリ編) English サンプルコード ZIP 1.11 MB