点滴ポンプやインスリンポンプなどのヘルスケアドラッグデリバリー機器では、非常に正確な量を投与できることが最重要です。そのため、実際に投与する薬剤量の計測やポンプ駆動用モータの、非常に正確な制御が求められます。使用するモータは、数ワット(12Vなど)の三相BLDCモータが代表的です。流量感知部分には、生産工場で調整するセンサまたはカスタムセンサを使用できます。また、スマホアプリなどのGUI対応、通信インタフェース(イーサネット、医療用レベル絶縁USBなど)の追加時に備え、Bluetooth通信を必要とする場合もあります。さらに最終機器によっては、(リチウムイオン電池などを使用する) 無停電電源が必要な場合もあります。
このシステムではISO12207規格に準拠するソフトウェアを採用しているため、モジュール性と信頼性に優れており、最終製品の市場投入までの時間と開発コストを、大幅に削減できます。ソフトウエアは、当社独自のソフトウエア群Synergy Software Package(FSP)として提供します。
このシステムのメリット
システムブロック図
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
S5D9 | Arm® Cortex®-M4コア:高性能、豊富な通信インターフェース、HMI制御機能 | データシート | 特定のデバイスを選択 |
RX23W | 32ビットMCU:IoTエッジデバイスに向けた Bluetooth 5、システム制御、無線通信機能をワンチップで実現 | データシート | 特定のデバイスを選択 |
昇降圧バッテリチャージャ | |||
ISL9241 | SMBusインタフェースおよび USB PD対応の、昇降圧構成可能バッテリチャージャ | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85415 | 広範な VIN 500mA 同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
昇降圧レギュレータ | |||
ISL85403 | 2.5Aレギュレータ:同期整流型降圧または昇降圧コンバータ向けハイサイドMOSFET内蔵 | データシート | 購入/サンプル |
ハーフブリッジドライバ | |||
HIP2103 | 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
FS1012 | ガス/液体流量センサモジュール | データシート | 購入/サンプル |
FS2012 | キャリブレーション付きガス/液体流量センサモジュール | データシート | 購入/サンプル |