概要

Description

RX13T 32ビットMCUは、永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)のベクトル制御/フィールド指向制御(FOC)の駆動に使用される、最適化された単一モータ制御ソリューションです。 RX13Tはクラス最高の32MHz浮動小数点ユニット(FPU)やさまざまな内蔵周辺機能を備え、小型で低BOMコストの単一モータ制御ボードを実現します。 このRX13Tソリューションでは標準のDC入力ソリューション(24V)を示します。 このアプリケーションではIPS22xx軸位置センサとマイクロコントローラを共に使用し、ホール効果センサなしでモータ軸位置フィードバックを可能にします。

このシステムのメリット:

  • 提案ソリューションでは高電圧/電流MOSFETを個別に統合しています。
  • IPS2200回転センサは高集積非接触センシングデバイスです。
  • 12V~36V、最大4A(144W)の広範囲のモータ機能。
  • 外部制御ハードウェア(ADC入力、PWM入力)への容易なインターフェース。

ターゲット・アプリケーション:

  • ゲームやRCカー向けのフライト及びドライブシミュレータ(ハンドル、スピード/ブレーキのペダル)。
画像
画像
Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

ルネサスのLab on the Cloud は、ルネサスの定評ある評価ボード、ウィニング・コンビネーション、ソフトウェアといったソリューションを、ユーザがオンラインでアクセスしてテストできるリモート開発環境です。

RX13Tモータ制御ソリューション

32ビットMCU RX13TベースのBLDCモータ制御ソリューションで、ルネサスの誘導型ポジションセンサ「IPS2200」を搭載しています。 このデモでは、IPS2200のローターセンサとセンサレスの動作を切り替えることができ、インダクティブセンサの正確な位置フィードバックにより、非常にスムーズな低速回転を実現できることがわかります。

Access the Lab

画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう