CMOS センサ搭載監視カメラのリファレンスデザイン
このソリューションは、位相差オートフォーカス(PDAF)を備えたCMOSイメージセンサ(CIS)ボードと高性能画像信号処理(ISP)ボード、およびオートフォーカスズームレンズソフトウェアを実証します。 このリファレンスデザインを使用して、CN251-Surveillance Camera...
セキュリティシステムがより一般的になるにつれて、ネットワークカメラ市場も巨大になりました。従来のネットワークカメラは、固定焦点またはコントラスト方式オートフォーカス (AF) が採用されていました。現在では、顔認識技術が主流になるにつれ、4K等の超高精細 (UHD)画像処理や高速AFも必須機能となりつつあります。
このリファレンスでは、像面位相差オートフォーカス(PDAF) 機能を備えたCMOSセンサが組み込まれています。PDAFはセンサが直接フォーカシングを行うため、従来のコントラスト方式AFに比べてより高速です。また設計者はよりローエンドなレンズを使用できます。PDAF対応のCMOSセンサ (CIS) が、従来のコントラスト方式に伴うレンズのウォブリング操作を必要としないからです。
また高性能な電源・アナログシステム部には、当社のクロックジェネレータ、PMIC、DC/DCコンバータ、ネットワークカメラモジュール用LDOを使用しています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL3170E ±15kV ESD Protected, 3.3V, Full Fail-Safe, Low Power, High Speed or Slew Rate Limited, RS-485/RS-422 Transceivers
|
ESD保護機能強化RS-485/422, 標準RS-485/RS-422 | ご購入 / サンプル |
ISL9005A 300mAの高性能LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
ISL9307 3MHzデュアル1500mAステップダウンコンバータおよびデュアル低入力LDO
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
ISL80030 3A同期整流降圧コンバータ、2x2 DFNパッケージ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL85009 9A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
R9A02G011 USB PD Controller
|
USB-C 充電(タイプC, USB給電及びDC/DC) | ご購入 / サンプル |
RAA462113FYL#AC2 8M pixel for UHD, 12bit resolution@60fps, HDR Assist, PDAFAssist
|
HDビデオ・アナログ・フロント・エンド(AFE) | ご購入 / サンプル |
ISL8022 2A/1.7Aデュアル出力、低待機時電流、2.25MHz動作、高効率同期整流降圧型レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL80505 高性能500mA LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
このソリューションは、位相差オートフォーカス(PDAF)を備えたCMOSイメージセンサ(CIS)ボードと高性能画像信号処理(ISP)ボード、およびオートフォーカスズームレンズソフトウェアを実証します。 このリファレンスデザインを使用して、CN251-Surveillance Camera...
In this video, we will explain how to use the reference design kit for 4K and high-speed AF camera.
You can set it up and use its camera functions such as RTSP Video Play, zooming control, and exposure control.