概要

Description

Modbus は、その仕様が一般に無償公開されており、実装も比較的簡単なプロトコルであるため、ファクトリーオートメーションやプラントオートメーションの分野で幅広く利用されています。そのため、産業用設備間でシリアル通信するための、最も一般的なプロトコルとなっています。

Modbus はシリアル通信で、Modbus ASCII と Modbus RTU の二つの伝送モードを持っています。物理層には RS-485を利用しているケースがほとんどです。RL78ファミリMCUを、サンプルプログラムおよび RS-485 トランシーバ製品と組み合わせることにより、Modbus ASCII または Modbus RTU を利用して通信するスレーブデバイスを、簡単に実装することができます。RL78 マイクロコントローラは業界最高レベルの低消費電力を実現しているため、低消費電力稼働、I/O 制御、温度・湿度計測などシンプルな機能を持たせるには最適です。

このシステムのメリット:

  • Modbus ASCII/RTU により、1: N 接続、最大500m長の通信機能が、物理層にRS-485を用いて実現されています。
  • 照度、空気質、温度、湿度の情報を取得して、設備と通気口を制御することにより、工場・屋内の環境を管理できます。
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう