概要

Description

業界をリードするRL78マイクロコントローラ、クラス最高のZSSC3224センサシグナルコンディショナ、およびZIOL2401 IO-Linkインタフェースは、Industrial 4.0、Made-In-China 2025、およびIIoTなどの産業用オートメーションシステムの構築を支援するトータルソリューションを提供できます。応用先には、圧力センシング、レベルセンシング、重量センシングなど、さまざまなセンシング機能を含めることができます。

主な機能:

  • 高分解能SSCによるクラス最高のセンシング技術 
  • 高性能、低消費電力MCUソリューション
  • 動作実証済みのIO-Link PHY
  • 既存システムへの簡単かつ素早い統合
  • 素早い最終製品化
  • MCU上で動作実証済みのIO-Linkプロトコルスタック
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう