概要

Description

このソリューションは太陽光パネル(PV)とバッテリで駆動し、ゴミ箱内の温度、湿度、周囲照度、ゴミの量を監視します。 人の接近を検知することで、ボタンのないコントロールも可能です。 さらに、狭帯域IoTインターネット(NB-IoT)モジュールによって、ゴミ箱がいっぱいだったり、危険な状況なときにメンテナンスを促すメッセージの送信が可能になります。

このシステムのメリット:

  • 低消費電力と強化された容量センシングユニット(CTSU2L)を併せ持つ新世代RL78 MCUは、タッチレスボタンソリューションに対応し、表面の汚れへの懸念を軽減します。
  • 高性能で高品質のセンサにより、複数の環境データを検知します。
  • 低消費電力と高性能の電力システムによりグリーンエネルギーをサポートします。

ターゲット・アプリケーション:

  • スマートシティ
  • スマートビル
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう