概要

説明

400ZRは、2020年3月にOptical Internetworking Forum(OIF)によってリリースされた相互運用可能なネットワーキング実装契約(IA)です。 これは、データセンターインターコネクト(DCI)リンク上で400Gbイーサネットを伝送するためのフットプリント最適化ソリューションを定義し、最小距離80kmを目標としています。 この低電力でスペース効率の高い 400ZR モジュールは、Quad Small Form Factor Pluggable Double Density(QSFP-DD)および Octal Small Form Factor Pluggable(OSFP)フォームファクタに実装できます。

システムの利点 :

  • 120MHzマイコン、トランスインピーダンスアンプ(TIA)、ドライバにより、小型で高性能なモジュールを実現
  • 同期整流式降圧とPMICは、モジュールのサイズと消費電力を大幅に削減するのに非常に効率的です

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 400ZRトランシーバ

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

16:9 JP007 JP007 JP007 Connector C o n n e c t o r CONNECTOR PMIC 1 PMIC PMIC DSP DSP DSP PM-IQ Modulator PM-IQ Modulator PM-IQModulator Dual Pol Mixer Dual Pol Mixer Dual Pol Mixer PD PD PD 64G COSA 64G COSA 64G COSA Optical Optical Optical Control Control Control Connector Arrow.31 Connector double arrow Connector Arrow Sheet.42 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.51 Connector Arrow.52 Connector Line Sheet.56 Connector Arrow.57 Connector Arrow.58 Connector Arrow.59 Connector Arrow.60 Connector Arrow.61 Connector Arrow.63 Connector Line.65 Connector Line.66 Connector Line.67 Connector Arrow.68 Sheet.70 Connector Line.72 Connector Arrow.73 Sheet.75 Connector Arrow.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 TCX0 XT Series TCX0 XT Series TCX0 XT Series Connector 1 Connector 1.83 Connector 1.84 Connector 1.85 Linear Differential Driver (LDD) Linear Differential Driver (LDD) Linear Differential Driver (LDD) Transimpedance Amplifier Transimpedance Amplifier (TIA) Transimpedance Amplifier (TIA) Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator PMIC 2 PMIC PMIC 5V<2A 5V<2A 5V<2A 3.3V<3A 3.3V<3A 3.3V<3A 0.53V 0.53V 0.53V 0.75V 0.75V 0.75V 0.9V 0.9V 0.9V 1.8V 1.8V 1.8V Lane x8 Lane x8 Lane x8 Lane x4 Lane x4 Lane x4 Lane x4 Lane x4 Lane x4 Connector.20 Connector.19 Connector.18 Lane x8 Lane x8 Lane x8 Si Photonics Chip Si Photonics Chip Si Photonics Chip MCU MCU MCU MCU SPI SPI SPI 12bit ADC 12bit ADC 12bitADC I2C I2C I2C I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram