概要
説明
ルネサスの48Vマイルドハイブリッド電気自動車(MHEV)および電動二輪車向けのシステムソリューションは、高効率の12V/48V DC/DCコンバータを搭載しています。 このソリューションにより、PCB面積を46%削減できます。 スイッチング特性に優れた窒化ガリウム(GaN)高電子移動度トランジスタ(HEMT)を用いることで、500kHzの高スイッチング周波数と1.3μHの小型インダクタによる高効率電力変換を実現しています。
このシステムのメリット:
- 自動フェーズドロップ機能により低負荷でも高効率な電力変換が可能で、400W〜3kWの広い負荷範囲で94%を超える電力効率を実現
- PWMコントローラにより、複雑なDC/DCコンバータ制御ソフトウェア開発が不要
- ハーフブリッジドライバによりGaN HEMTデバイスの駆動が可能
- 適応デッドタイム機能は、最適な制御のためにデッドタイムを自動的に調整
- MCUは、CAN FDを介してDC/DCコンバータのモード設定とステータス監視をサポート
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- 低電圧マイルドハイブリッドとピュアEV
- トラクションモーターコントローラーシステム
おすすめ商品
Half-Bridge Driver
おすすめ商品
Bidirectional PWM Controller
おすすめ商品
MCU
Exiting Interactive Block Diagram