画像
概要
説明
- カラー静止画像の圧縮・伸張
- デジタルスチルカメラをはじめとする静止画応用に多数採用
- ハードアクセラレータ活用版とオールソフト版を用意
特長
- カラー静止画像の圧縮・伸張
- デジタルスチルカメラをはじめとする静止画応用に多数採用
- ハードアクセラレータ活用版とオールソフト版を用意
- [詳細]
ターゲットデバイス
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 475 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 464 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 606 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 202 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 662 KB | |
5 items
|
詳細情報
用途
- デジタルAV機器全般(デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラDVD他)
- 携帯電話、FAX、メール端末、プリンタ
- 産業用機器全般
主な仕様
- JPEGベースライン符号化方式準拠
処理イメージ
製品展開
アクセラレータ活用版(対応マイコン:SH-Mobile3A他)
- CPU内蔵のハードウェアIPを使用してJPEG圧縮伸張を高速処理
- 分割処理モードにより、フレームバッファなどのシステムメモリ容量を削減可能
オールソフト版 オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ
- Cインタフェース
- JPEGベースライン方式による画像圧縮・伸張機能を提供
- 各マイコン搭載のDSP機能命令及びアセンブラチューニングによる、DCT高速演算
- QVGAサイズ(320x240 4:2:2 約25KB)の伸張に約150ms(RX62N@100MHz)
- アプリケーションサンプルプログラムを添付
- Exif, DCF等の画像フォーマットや、任意の水平垂直成分比への対応が可能
ターゲットデバイス
ハードアクセラレータ活用版
- SH-Mobileシリーズ
オールソフト版
- RX600シリーズ
- RX200シリーズ
- SH-2A
- M16Cファミリ
- R32Cシリーズ