概要
説明
TW2826 is a record multiplexer that converts multiple D1 video inputs into quad CIF format for multi-channel DVR applications. The maximum number of D1 video that can be accepted is 16. The output can be selected from any D1 video or quad CIF video. This product accepts multiple channels BT. 656 compliant video data in byte interleaving format, processes them and outputs them in either its original size or in quad CIF size based on user control. The output will be in BT. 656 byte interleaving format in the case of multi-channel output.
特長
- Four BT.656 Compliant Input
- Maximum Input Rate of 108 MHz with Byte-Interleaved Format Support
- Four BT.656 Compliant Output Ports
- Up to 108 MHz Byte-Interleave Output Support
- Channel ID Support
- User Selectable D1 or Quad CIF Output
- Single SDRAM 16 Bits @166MHz
- Optional GPIO
- Miscellaneous
- 1.8/3.3V Operation Voltage
- Supports 2-wire Serial Bus Interface
- 144 Ld LQFP Package
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Video Surveillance DVR
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.90 MB | |
EOL通知 | PDF 603 KB | |
Price Increase Notice | PDF 208 KB | |
3 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。