タイトル 情報
Pkg. Name L20.3X4
Pkg. Previous Code LVI
Package Description 20 LEAD QFN 3x4x0.9
Package Status Active
Package Type QFN
クラス PLASTIC
Package Code LVI
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 20
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3.99mm
3mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 3.00 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 103 KB
1 item