タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | LGA 5.00x5.00x0.80 mm 0.50mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | LGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LEG32 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
Pb Free Category | e3 Sn |
幅 | 5mm |
Thickness | 0.8mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 0.5mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 5.0 x 0.8 |