タイトル 情報
Package Description PBGA 23.00x23.00x2.03 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type PBGA
クラス PLASTIC
Package Code AM376
カテゴリ 240
Lead Count 376
Pb (Lead) Free No
長さ 23mm
Pb Free Category e0
23mm
Thickness 2.03mm
Peak Reflow Temp 225°C
Pitch 1mm
Package Carrier Tray
Pkg. Dimensions (mm) 23.0 x 23.0 x 2.03

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 148 KB
パッケージ外形図 PDF 189 KB
パッケージ外形図 PDF 170 KB
3 items