The 9DMV0131 is a member of Renesas' SOC-Friendly 1.8 V Very-Low-Power (VLP) PCIe Gen1–5 family. The output has an OE# pin for optimal system control and power management. The part provides asynchronous or glitch-free switching modes.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
VFQFPN | 16 | I | Yes | Tray | サンプルを入手, | ||
VFQFPN | 16 | I | Yes | Reel |