このソリューションは、バーコード・スキャナシステム用です。 また、デュアルArm® Cortex®-A55コアを採用した高速画像処理プロセッサにより、オプションの物体検出機能で1次元および2次元バーコードを読み取ることができます。 バーコードの情報はRS-232、USB、無線通信で共有できます。

このシステムは最終的なアプリケーションに応じて、RZマイクロプロセッサファミリのさまざまなプロセッサから選択することができます。

このシステムのメリット:

  • デュアルコアCortex-A55とオプションで内蔵AIアクセラレータ(DRP-AI)を用いて1次元および2次元バーコードの読み取りが可能で、オプションで物体検出機能も可能なイメージベーススキャナ
  • 照明用フラッシュLEDを使用し、異なる環境光の下でコードを読み取ることが可能
    • 画像を照らしながら目にフラッシュを当てないようにするIR LED
    • レーザの代わりに赤色LEDを使用することで、照準を合わせ、より安全に操作可能
  • 近くに物があると近接センサで待機状態から起動することで省電力化を実現
  • 情報を効率的に共有できるBluetooth® Low Energy(LE)を内蔵

ターゲット・アプリケーション:

  • モバイル用途の2次元バーコード・スキャナ
  • 固定式バーコード・スキャナ
画像
Barcode Scanner System
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
降圧レギュレータ      
ISL80030 3A同期整流型降圧コンバータ(2x2 DFNパッケージ) データシート 購入/サンプル
ISL85005 4.5V~18V入力、5A高効率の同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
メモリ      
AT25QL128A 128-Mbit SPI NORフラッシュメモリ、デュアルおよびクアッドI/Oサポート データシート 購入/サンプル
       
マイクロプロセッサ      
RZ/G2L デュアルコアArm® Cortex®-A55(1.2GHz) CPUを搭載した汎用マイクロプロセッサ、3Dグラフィックスおよびビデオコーデックエンジン ユーザーズマニュアル 購入/サンプル
RZ/G2LC デュアルコアArm Cortex-A55(1.2GHz)CPUを搭載し、3Dグラフィックスを搭載した汎用マイクロプロセッサ ユーザーズマニュアル 購入/サンプル
RZ/V2L ルネサス独自のAI専用アクセラレータ「DRP-AI」、1.2GHzデュアルコアArm Cortex-A55 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジンを搭載した汎用マイクロプロセッサ ユーザーズマニュアル 購入/サンプル
       
演算増幅器(オペアンプ)      
ISL55001 高電源電圧220MHzユニティゲイン安定型オペアンプ データシート 購入/サンプル
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
RAA215300 DDRメモリをサポートする高性能9チャネルPMIC、充電回路とRTCを内蔵 データシート 購入/サンプル
       
RS-232シリアルインタフェース      
ISL4221E QFNパッケージ、±15kV ESD保護、+2.7V~+5.5V、150nA、250kbps、ElA/TIA-232およびV.28/V.24仕様に準拠したRS-232トランスミッタ/レシーバ データシート 購入/サンプル
       
システムオンチップ (SoC)      
DA14531 世界最小で消費電力最小のBluetooth LE 5.1 システムオンチップ データシート 購入/サンプル
       
USBスイッチ      
ISL54200 USB 2.0 ハイ/フルスピード マルチプレクサ データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード