System Development Kit for the PES16T7 PCI Express I/O Expansion Switch
Provides system design and software architects with hardware and software tools for target device evaluation, software development and system integration...
Provides high-performance I/O expansion and switching functions between a PCIe upstream port and six downstream ports or peer-to-peer switching between downstream ports.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 104.57 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 54.45 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 48.85 MB | |
3 items
|
Provides system design and software architects with hardware and software tools for target device evaluation, software development and system integration...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
SBGA | 320 | C | No | Tray | ||
SBGA | 320 | C | Yes | Tray | ||
SBGA | 320 | I | Yes | Tray |