タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L20.4X4F |
Pkg. Previous Code | LZD |
Package Description | 20 LEAD QFN 4X4 PACKAGE (Punched QFN With Wettable Flank) ATK |
Package Status | Active |
Package Type | WFQFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LZD |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 3.99mm |
幅 | 3.99mm |
Thickness | 0.85mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 3.99 x 3.99 x 0.85 |