タイトル 情報
Package Description LGA 4.00x4.00x1.21 mm 0.40mm Pitch
Package Status Active
Package Type LGA
クラス PLASTIC
Package Code LTG28
カテゴリ G
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 4mm
Pb Free Category e4 Au
4mm
Thickness 1.21mm
Peak Reflow Temp 260°C
Pitch 0.4mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 4.0 x 4.0 x 1.21

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 80 KB
1 item