概要
説明
Low EMI, Spread Modulating, Clock Generator
特長
- ICS91719 is a Spread Spectrum Clock targeted for Mobile PC and LCD panel applications. Generates an EMI optimized clock signal (EMI peak reduction of 7- 14 dB on 3rd-19th harmonics) through use of Spread Spectrum techniques.
- ICS91719 focuses on the lower input frequency range of 14.318 to 80.00 MHz with a spread modulation of 20kHz to 40kHz.
- Supply Voltages: VDD = 3.3V ±0.3V
- Frequency range: 14.318 MHz
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 199 KB | |
製品変更通知 | PDF 663 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
3 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。