タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0109GD-A |
Pkg. Previous Code | P109F1-80-DN2 |
JEITA Standard | P-LFBGA109-11x11-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7865 |
Lead Count | 109 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 11mm |
幅 | 11mm |
Thickness | 1.38mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 11 x 11 x 1.38 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 216 KB | |
Carrier/Package | PDF 182 KB | |
Carrier/Package | PDF 231 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 23 KB | |
5 items
|