タイトル 情報
Pkg. Name L8.3X3K
Pkg. Previous Code LPI
Package Description 8 LEAD TDFN PACKAGE 3 x 3 mm(0.65 Pitch)
Package Status Active
Package Type TDFN
クラス PLASTIC
Package Code LPI
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 8
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3mm
3mm
Thickness 0.75mm
Pitch 16.51mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.00 x 3.00 x 0.75

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 90 KB
1 item