既に電話は、音声だけを取り扱うものではなくなっていますが、最近ではHD音声とビデオ機能に対する新たな需要が生まれています。高品質なビデオ電話により、ユーザ同士の密なコミュニケーションと共に、新技術もより高次元に向かおうとしているのです。

RZマイクロプロセッサ(MPU)により、音声通信とデータ通信が追加UIと共に統合され、携帯電話と動画通信のシステムが接続されていきます。

主な機能:

  • これらのアプリケーション向けに最適化されたパワフルなMCU
  • 最高の高効率/高性能を発揮するために、トータルで最適化された電源回路
  • 設計資産の流用を容易にするPCIe Gen1~5に対応した高性能プログラマブルクロックジェネレータ

アプリケーション:

  • ビデオIP電話
  • ハイエンド監視カメラ

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RZ/G2E デュアルコアArm® Cortex®-A53 (1.2GHz) CPU RZ/G2ユーザーズマニュアル(ハードウエア編) 特定のデバイスの選択
       
バッテリ・チャージャ      
ISL9241 USB-C Combo昇降圧バッテリチャージャ データシート 購入/サンプル
       
クロックジェネレータ      
9FGV0441 PCI Express Gen1–4クロックジェネレータ データシート 購入/サンプル
5P49V6965 クロック周波数をプログラムで柔軟に変更可能 データシート 機器をカスタマイズ
5P35021 5つの出力を備えた、低電力、スペクトラム拡散、プログラマブル・クロック データシート 機器をカスタマイズ
       
シーケンサ      
ISL8723 4チャネルシーケンス処理コントローラ データシート 購入/サンプル
       
レギュレータ      
ISL85014 14A、3.8V~18V入力、同期整流型レギュレータ データシート 購入/サンプル
ISL91302B デュアル/シングル出力のパワーマネージメントIC データショート 購入/サンプル
ISL80505 ハイパフォーマンス500mA LDO データシート 購入/サンプル
ISL80031 3A同期整流型降圧コンバータ データシート 購入/サンプル
ISL85005A 入力電圧4.5V〜18V、5Aの高効率同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
電源スイッチ      
ISL6121 単電源を統合した電流制限コントローラ データシート 購入/サンプル
       
レベルシフタ      
ISL3034E 6チャンネルの自動方向検知する、高速な論理レベル変換IC データシート 購入/サンプル