スマートトイレは急速に普及が進んできており、世界中でマーケットが拡大しています。このソリューションは主な機能として、シート/水洗/乾燥の冷却・暖房システムおよび殺菌機能の遠隔操作を実現する、ハイエンド製品向けに設計されています。
RX113は、双方向のヒューマン・マシン・インタフェース (HMI) を実現し、さまざまな周辺デバイスを制御できる32ビットMCUです。RL78/G12は、コンパクト、低電力、高機能であり、汎用性を備え、リモコンのようなサブMCUに最適です。MCU、モータ、その他周辺モジュール用の DC/DC および LDO 電源も搭載されています。トライアックは暖房機能に利用されます。湿度・温度センサは卓越した精度と優れた安定性を持ち、フォトカプラは超小型パッケージで高性能を実現しています。
このシステムのメリット
- シングルチップMCU、システム上の部品数と実装面積を削減
- 各種家電に幅広く利用されているリモコン向けローエンドMCU
- 統合ソリューション向け高性能 DC/DC、フォトカプラ、温度・湿度センサ
システムブロック図
推奨デバイス
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RX113 | ワンチップMCUソリューションによる、双方向ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)と、外部システムとのインターフェイス | データシート | 特定のデバイスを選択 |
RL78/G12 | サブMCUに最適な、コンパクト、低電力、高機能な汎用MCU | RL78/G12 ユーザーズマニュアル ハードウェア編 | 特定のデバイスを選択 |
LDO | |||
ISL80410 | 40V、低自己消費電流、150mAリニア・レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
降圧レギュレータ | |||
ISL85003 | 高効率3A同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
トライアック | |||
BCR16FM | 600V、16A トライアック:中規模電源向け | データシート | 購入/サンプル |
センサ | |||
HS3001 | 高性能な相対湿度および温度センサ | データシート | 購入/サンプル |
フォトカプラ | |||
PS2911-1 | フォトカプラ:高電流伝達率 (CTR) 4 ピン超小型パッケージフラットリード | データシート | 購入/サンプル |