タイトル 情報
Pkg. Name D40.6
Pkg. Previous Code HVW
Package Description 40 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
クラス HERMETIC
Package Code HVW
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 40
Pb (Lead) Free Yes
長さ 50.8mm
15.11mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 50.80 x 15.11 x 2.41

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 13 KB
1 item