タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | D14.3 |
Pkg. Previous Code | DAA |
Package Description | 14 LD SBDIP, SOLDER SEAL |
Package Status | Active |
Package Type | SBDIP |
クラス | HERMETIC |
Package Code | DAA |
カテゴリ | HERMETIC |
Lead Count | 14 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 17.78mm |
幅 | 7.49mm |
Thickness | 2.41mm |
Pitch | 2.54mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 17.78 x 7.49 x 2.41 |