このソリューションにより、音声認識システムをより低消費電力にすることができます。また、動作環境に応じて調整されるビームフォーミングおよびノイズ抑制機能を実装することで、音声認識率を向上させます。
このシステムのメリット
- RA6M1グループMCUの低消費電力性能とDSP演算を使用することで、高性能な音声認識を実現
- 音声認識機能の素早い評価・開発
推奨製品
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
マイクロコントローラ | |||
RA6M1 | 120MHz Arm® Cortex®-M4コアMCU、タッチパネル向けHMI機能、CAN通信、USB Full-speed、セキュリティ機能 | データシート | 特定のデバイスの選択 |
LDO | |||
ISL80505 | ハイパフォーマンス500mA LDO | データシート | 購入/サンプル |
Op Amp | |||
ISL28214 | 汎用デュアル省エネ電源、RRIOオペアンプ | データシート | 購入/サンプル |