RZ/A1のRTOS開発プラットフォーム

高性能なCPUと大容量メモリを備えたRZ/A1の特徴を活かしたRTOSベースの開発プラットフォーム SOLID

高性能なCPUと大容量メモリを備えたRZ/A1の特徴を活かしたRTOSベースの開発プラットフォーム SOLID

Features

開発着手時の障壁解消

- RTOSを組み込んだプロジェクトをウイザードで生成、カーネルを含むソフトウエアが1日で動作。

- デバッグ済のBSP、ミドルウエアで開発期間短縮

開発期間短縮・品質向上

- コーディングしながらコンパイラの静的解析機能でエラーを通知、動的解析によりメモリバグも自動検出。

- 結合テスト段階での「もぐら叩き」「バグの犯人捜し」を大幅に軽減。

チーム開発の悩みを解決!!

  • アドレス解決可能なローダーを標準搭載。
  • 分散開発したプログラムを、拠点や機能単位でビルド・ロード出来ます。
Demo

Solutions

導入・評価用として、RZ/A1H 評価ボード、JTAGエミュレータ、実装済みのSOLID-OSと統合開発環境をセットにした「SOLID Starter Kit for RZ/A1H」をリリースしています。
お手元に届いてすぐに、RTOSカーネルを含むプロジェクトがビルド・実行できるので、リアルタイムアプリケーションを容易に評価できます。
API呼出可能なミドルウエアも順次追加しています。

 

詳細はこちら

Partner
担当区分 会社名 製品・技術 連絡先 備考
IDE 京都マイクロコンピュータ株式会社 SOLID-IDE mk-support@kmckk.co.jp 京都マイクロコンピュータ サポート版
コンパイラ オープンソース
Clang project
LLVM/Clang (for SOLID)
オープンソース
GNU Project
exeGCC (for SOLID)
RTOS オープンソース
TOPPERSプロジェクト
TOPPERS/ASP3 (for SOLID)
デバッガ 京都マイクロコンピュータ株式会社 PARTNER-Jet2
評価ボード 株式会社アルファプロジェクト RZ/A1H CPUボード (AP-RZA-1A-KM)
USB Hostドライバ ユークエスト株式会社 matrixQuestUSB/ex (for SOLID) sales@uquest.co.jp  
TCP/IP オープンソース
Savannah org
lwIP mk-support@kmckk.co.jp 京都マイクロコンピュータ サポート版
FATファイルシステム オープンソース FatFs
Contact

お問合せ

R-INコンソーシアム(パートナー連携による取り組み)に関する質問のみを承ります(MyRenesasへのログインが必要です)。ルネサス製品の販売/技術関連は、こちら からお問い合わせください。また、パートナー独自の製品に関するお問合せは、対象のパートナー様に直接お問合せください。