緊急放送システム(船舶用)

このソリューションは船舶向けの緊急放送システムに向けたものであり、ルネサスのMCU RA6シリーズを搭載しています。このMCUは、システム制御、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)タッチ制御、アラーム音出力、4G/GPS接続、およびシステム暗号化機能が組み込まれており、高性能なシステムを実現します。またソリューション全体で、Arm®エコシステムによる幅広いスケーラビリティとメンテナンス性の向上を実現しています。電源には、利用局面毎に柔軟に適応できる太陽光充電機能およびバッテリ管理システムを実現する、ルネサス製デバイスが採用されています。

このシステムのメリット

  • HMI、タッチ制御、セキュリティ、および4G/GPSコネクティビティを備えた高性能MCU RA6M3グループ
  • 太陽光充電およびバッテリ管理システム用の高性能な電源デバイスと、最大電力ポイントトラッキング(MPPT)およびバッテリ制御アルゴリズム
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください