概要

シームレスなリアルタイム通信は、すべてのIndustry 4.0 / IIoT実装のコア前提条件です。 ルネサスは、PROFINET、EtherNet / IP、EtherCAT、Modbus、CC-Linkなど、通信プロトコルに対応するデバイスを提供しています。これらのデバイスには、TCP/IPなど包括的なソフトウェアサポートが付属しています。

ネットワークイメージ

Industrial Ethernet and Fieldbus Network Image

推奨ルネサスデバイス

For Master

Fieldbus RX72M RZ/N1D RZ/N1S RZ/N1L RZ/T1 ASI4U-V5
Industrial Ethernet OPC UA
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
ModbusTCP
SercosⅢ
CC-Link IE TSN
CC-Link IE Field
CC-Link IE Field Basic
Fieldbus PROFIBUS
CANopen
DeviceNet
Modbus/RTU,ASCII
CC-Link
ASi-5

For Slave

Fieldbus RX72M RZ/N1D RZ/N1S RZ/N1L RZ/T1 R-IN32(CL3) R-IN32(CL2) R-IN32(CL) R-IN32(EC) EC-1 TPS-1 ASI4U-V5
Industrial Ethernet OPC UA 〇*
PROFINET
EtherCAT
EtherNet/IP
POWERLINK
ModbusTCP
SercosⅢ
CC-Link IE TSN
CC-Link IE Field
CC-Link IE Field Basic 〇* 〇* 〇* 〇* 〇* 〇* 〇*
Fieldbus PROFIBUS 〇*
CANopen 〇*
DeviceNet 〇*
Modbus/RTU,ASCII
CC-Link
ASi-5

*検討中です。ご相談下さい。

Our Future Projects

TSN (Time Sensitive Networking)

TSN (Time Sensitive Networking) は、決定論的なリアルタイムのイーサネットベースの通信を可能にするように設計されたIEEE 802.1 Ethernetサブ標準のセットです。 ルネサスは現在の世代の産業用イーサネット規格に対応する産業用ネットワークソリューションのリーディングサプライヤです。ルネサスは現在の世代の産業ネットワーク技術をTSNと組み合わせることができます。

OPC UA

Industry 4.0とIndustrial Internet of Things(IIoT)の進歩により、ファクトリのイーサネットベースのネットワークの使用はますます広まっています。 ルネサスは、各種ルネサスマイコンとASSP上でOPC UA (OPC Unified Architecture)を実現するために取り組んでいます。