空気清浄器市場の急速な成長に伴い、RA4シリーズMCUが有する豊富な機能を活かした、多様なユーザインタラクションエクスペリエンスを特色とするリファレンスモデルを紹介しています。このソリューションは、メインの制御MCU(RA4M1)をベースとしており、内蔵タッチキー機能、高性能A/Dコンバータ、ディスプレイ、USB、およびセキュリティモジュールを特長としています。このプラットフォームにより、セキュアなクラウド接続に加え、Arm®エコシステム・安全なクラウド接続を、簡単に拡張してサポートできます。また周囲環境のセンシングソリューションも併せ持つことも特長です。これには、温度/湿度センサ(HS3003)、ガスセンサ(ZMOD4410)、および自動点検がある照度センサ(ISL29033)による自動フィルタ交換が含まれます。システムはよりセキュアクラウド接続によって、リモートで監視および制御できます。

このシステムのメリット

  • RA4シリーズMCUは、16ビットADC、高性能な静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU)、およびArm®エコシステム全体をサポート
  • 全てのアナログセンサポートフォリオと高性能な電源システム
システムブロック図

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください