Bug Labs, Inc.

カテゴリ: Communication , Cloud Connection

双方向メッセージングにより、IoTアプリケーションとデバイスの構築、拡張、および管理が可能となるデータ・ストリーミング/デバイス管理システム。

詳細

既存のデバイスや新製品を簡単に接続し、リアルタイムのメッセージング、アラート、およびストレージを取得します。 パブリッシュ/サブスクライブ機能を含むデバイスデータの動作を視覚化します。dweets™と呼ばれるメッセージを使用して、デバイス・ステータス情報を送信したり、リモート・デバイスから制御コマンドを受信したりします。 

 

現代の多くのソーシャル・メディア・プラットフォームに似ているリアルタイム・フィードは、簡単なデータ転送と表示のために公共 dweets™を集約します。ブラウザ・インターフェイスには、送信データのグラフを表示する柔軟なダッシュボードが含まれており、複数のデータソースとデバイスタイプのリアルタイム・デバイス監視をサポートしています。オプションの有料ロック機能により、安全なデータ転送が可能になり、デバイスのdweets™にアクセスするためのキーが必要になります。また、ユーザー指定の条件に基づいてトリガーされたアラートを設定して、重要なシステム・イベントをすばやく通知することもできます。

 

IAR Diagram

Copyright Disclaimer

Copyright Bug Labs, Inc.

/ja/products/synergy/software/add-ons/dweet-cloud-agent/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 1.0

現在のリリース

リリース日: 2017-02-15

対応MCU: S7G2, S3A7

MD5: eff5aaf495c36255b723b5a270caa945

ダウンロード

新着情報

First release with the SSPv1.1.3.

インストール手順

Please refer to the user guide.

ドキュメンテーションとサポート

/ja/products/synergy/software/add-ons/dweet-cloud-agent
/ja/products/synergy/software/add-ons/dweet-cloud-agent/jcr:content/allversionsection