HEV/EV用モータ制御に最適。レゾルバ/ディジタルコンバータ1チャネル搭載のハイエンド車載マイコン

RH850/C1M-A1マイコンはRH850ファミリの「G3MH」CPU を搭載しており、240MHzの周波数で動作し、高い処理能力を実現しています。ROM、RAM、DMA、モータコントロールタイマをはじめとする各種タ イマ、CAN (CANFD)を含めた各種シリアルインタフェース、12 ビットA/D コンバータ(ADCC)、レゾルバの出力信号をデジタルの角度データに変換するR/D コンバータ(RDC3A)、CPU と並列動作可能なモータ制御ユニット(EMU3) などHEV/EV 用モータ制御に最適な周辺機能を備えています。

 

メインソリューション

特長:

項目  RH850/C1M-A1
品名  R7F701278EAFP
CPU CPUシステム RH850G3MH(ロックステップ)
動作周波数 240 MHz
内蔵周辺保護機能 (IPG) あり
システムエラー通知機能 (SEG) あり
メモリ保護ユニット (MPU) あり
浮動小数点演算ユニット (FPU) あり
排他制御用レジスタ (MEV) なし
メモリ プログラムフラッシュ 2 MB
命令キャッシュ 8 KB x 2
ローカルRAM 64 KB x 2
データフラッシュ 64 KB
グローバルRAM 64 KB
外部割込み マスカブル割込み (IRQ) 8
DMA, DTS DMA 16チャネル, DTS 128チャネル
クロック メインオシレータ (Main OSC) 20 MHz
PLL あり
セキュリティ インテリジェントクリプトグラフィックユニットE(ICUSE) あり
セキュアウォッチドッグタイマA(SWDTA) 1
I/Oポート 81
タイマ タイマアレイユニットD (TAUD) 2ユニット
タイマアレイユニットJ (TAUJ) 1ユニット
モータ制御要タイマ (TSG3) 2ユニット
タイマオプション (TAPA) 4ユニット
タイマパターンバッファ (TPBA) 1ユニット
OS用タイマ (OSTM) 3ユニット
エンコーダタイマ (ENCA) 2ユニット
ウォッチドッグタイマ (WDTA) 1ユニット
シリアルインタフェース クロック同期式インタフェース (CSIH) 3チャネル
CANインタフェース (RS-CANFD) 4チャネル
LINマスタインタフェース (RLIN3) 3チャネル
シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 3チャネル
RSENT(Single Edge Nibble Transmission) 4チャネル
A/Dコンバータ 12ビットA/Dコンバータコア 3ユニット
ADCC0 (入力端子数およびトラック/ホールド数) 11入力 x 6 トラック/ホールド
ADCC1 (入力端子数およびトラック/ホールド数) 14入力 x 6 トラック/ホールド
ADCC2 (入力端子数およびトラック/ホールド数) 5入力 x 4トラック/ホールド
モータ制御 レゾルバ/デジタルコンバータ (RDC3A) 1ユニット
エンハンスドモータコントロールユニット (EMU3):搭載数 1ユニット (1チャネル)
エンハンスドモータコントロールユニット (EMU3):SubCPU周波数 240MHz
その他機能 エラーコントロールモジュール (ECM), クロックモニタ (CLMA), データCRC (DCRA) 2ユニット, エラーコレクションコーディング (ECC), オンチップデバッグ (OCD), バウンダリスキャン, ペリフェラルインタコネクション1 (PIC1B) 1ユニット, ペリフェラルインタコネクション2 (PIC2D) 1ユニット
供給電圧 内部用 1.25 ± 0.1 V
I/O用 5.0 ± 0.5 V
レゾルバ/デジタルコンバータ用 5.0 ± 0.5 V
A/Dコンバータ用 5.0 ± 0.5 V
動作温度 ジャンクション温度 (Tj) -40 - 150 ℃
パッケージ 176ピン QFP (24 x 24 mm)

ピン数 / メモリサイズのラインアップ:

プログラムフラッシュ
SRAM

2MB
192KB
ピン数
パッケージ
176
LFQFP

 

ブロック図:

Block diagram rh850c1m-a1

推奨周辺デバイス

アナログ&パワーデバイス 推奨製品 特徴 主なテクニカルドキュメント ご購入
Power Management IC RAA270000KFT RH850/E1x/C1x用電源IC, 様々な故障検出機能と監視機能を搭載 データシート 営業問い合わせ
Gate Driver
R2A25110 IGBT用ゲートドライバ, 絶縁機能(マイクロアイソレータ)付き、絶縁耐圧:2.5KVrMs、過電流保護機能、ミラークランプ、ソフトターンオフ等の保護機能を搭載 データシート 営業問い合わせ

当製品のテクニカルアップデート/データシート/ユーザーズマニュアルなどのドキュメントについては特約店へお問合せいただくか、国内お問合わせをご利用ください。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ソフトウェア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用いただけます。
e² studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とする。CDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
E2エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。開発効率向上を実現する高機能モデル。デバッグからフラッシュ書き込みまでの基本機能に加え、ホットプラグイン機能および外部トリガー機能を標準サポート。さらに、CAN通信時間測定など各種ソリューションとの組み合わせや高速ダウンロード(E1エミュレータ比)により開発時間の削減に貢献します。
E1エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。基本的なデバッグ機能を搭載したスタンダードモデル(2019年12月末生産終了)

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。