タイトル 情報
Pkg. Name PTLG0100JA-A
Pkg. Previous Code 100F0G
JEITA Standard P-TFLGA100-7x7-0.65
Package Status Active
Package Type TFLGA
クラス IC
Package Code pkg_1723
Lead Count 100
Pb (Lead) Free Yes
長さ 7mm
7mm
Thickness 1.05mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 7 x 7 x 1.05

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 244 KB
Carrier/Package PDF 125 KB
Carrier/Package PDF 128 KB
Carrier/Package PDF 107 KB
パッケージ外形図 PDF 37 KB
6 items