タイトル 情報
Package Description CABGA 19.00x19.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code BC324
カテゴリ 240
Lead Count 324
Pb (Lead) Free No
長さ 19mm
Pb Free Category e0
19mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 225°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 19.0 x 19.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 39 KB
1 item