概要
説明
The MK2746-01 is a low cost, low jitter, high performance clock synthesizer for USB-DVR based applications. Using analog Phase Locked Loop (PLL) techniques, the device accepts a 27 MHz fundamental mode crystal or clock input to produce multiple output clocks for USB and Video applications. IDT manufacturers the largest variety of DVD, set top box, and multimedia clock synthesizers for all applications.
特長
- Packaged in 16 pin TSSOP
- Operating voltage of 3.3 V
- Provides three fixed outputs of 27 MHz, 24.576 MHz (Video), and 24 MHz (USB).
- Advanced, low power, sub-micron CMOS process
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 228 KB | |
製品変更通知 | PDF 663 KB | |
アプリケーションノート | PDF 150 KB | |
EOL通知 | PDF 72 KB | |
EOL通知 | PDF 72 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
アプリケーションノート | PDF 231 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。