概要
説明
The PowerPro™ delivers memory control support for PowerPC® processors (MPC750, MPC740) and the IDT PowerPC-to-PCI bus switch, PowerSpan™. The PowerPro is designed to leverage the switched PCI architecture of PowerSpan II in PowerPC applications.
特長
- Processor (60x) Bus Interface (64-bit/100 MHz)
- SDRAM Interface – 64-bit data bus, 72-bit data bus with ECC
- FLASH/ROM Interface
- Dual UARTs
- I2C Interface
- Interrupt Controller
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 1.51 MB | |
製品変更通知 | PDF 23 KB | |
EOL通知 | PDF 541 KB | |
デバイスエラッタ | PDF 47 KB | |
製品概要 | PDF 150 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。