概要
説明
IDT932S208 follows Intel CK409B Yellow Cover specification. This clock synthesizer provides a single chip solution for next generation P4 Intel processors and Intel chipsets. IDT932S208 is driven with a 14.318MHz crystal. It generates CPU outputs up to 200MHz. It also provides a tight ppm accuracy output for Serial ATA support.
特長
- 4 - 0.7V current-mode differential CPU pairs
- 1 - 0.7V current-mode differential SRC pair
- 7 - PCI (33MHz)
- 3 - PCICLK_F, (33MHz) free-running
- 1 - USB, 48MHz
- 1 - DOT, 48MHz
- 2 - REF, 14.318MHz
- 4 - 3V66, 66.66MHz
- 1 - VCH/3V66, selectable 48MHz or 66MHz
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。