概要

説明

The 495-25-141 is a ceramic, seam-sealed, SMD, crystal for use with Renesas' VCXO-based synchronization PLLs.

特長

  • Frequency: 25.000MHz
  • Resonance Mode: Fundamental
  • Frequency Tolerance at 25 °C: ± 10PPM
  • Operating Temperature Range (TOPR): -40 °C ~ +85 °C

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 167 KB
1 item

設計・開発

モデル