FPGAは開発期間の短さ、開発時やフィールドでの再構成・更新時の柔軟性など多くの利点があるため、さまざまな製品に広く利用されています。 また、FPGAは費用対効果の高いソリューションでもあります。 多くの新しいFPGAは一般的に、高性能でありながら低消費電力を実現するために、先進的な技術を駆使して設計されています。 ルネサスのデジタル電源管理、電圧レギュレータ、マイクロコントローラIP、シーケンサ、スーパーバイザ、および高精度電圧リファレンスの幅広いポートフォリオは、最新世代とレガシーFPGAのためのクラス最高のソリューションを提供します。

アプリケーション

AI アクセラレータカード向けパワー・タイミング・システム
Altera FPGA Power
Artix-7 FPGAs
Kintex-7 FPGAs
Lattice FPGA Power
Microsemi FPGA Power (Military)
Spartan-7 FPGAs
Virtex-7 FPGAs
Xilinx FPGA Power
Xilinx Versal ACAP
Xilinx Virtex UltraScale+ HBM
Xilinx Zynq UltraScale+ RFSoC
Xilinx製FPGA「Artix-7 (低電力)」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製FPGA「Artix-7(大電流)」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製FPGA「Kintex-7」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製FPGA「Spartan-7」向け電源デバイスソリューション
Xilinx製FPGA「Zynq-7000」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製SoC「UltraScale+ RFSoC Gen 1/2 ZU2x/3x」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製「UltraScale+ RFSoC Gen 3 ZU4x」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製「Versal ACAP」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製「Virtex UltraScale+ HBM VU37P」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Xilinx製マルチプロセッサ「Zynq Ultrascale+ MPSoC」向け電源・タイミングデバイスソリューション
Zynq UltraScale+ MPSoC
Zynq UltraScale+ MPSoC: Full Power Management Flexibility
Zynq UltraScale+ MPSoC: Optimized for Cost
Zynq UltraScale+ MPSoC: Optimized for PL Performance
Zynq UltraScale+ MPSoC: Optimized for Power and/or Efficiency
Zynq-7000 SoCs
フレキシブル6チャネル電源シーケンサ

ツールとリソース