メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

高出力小型BLDCモータ制御

概要

説明

スマートゲートドライバICは、3相センサレスブラシレスDC(BLDC)モータアプリケーション向けに設計されています。 このデバイスは、4.5Vから最大60Vまでの電圧のNチャネルMOSFETブリッジに電力を供給できる3つのハーフブリッジスマートゲートドライバを統合しており、1Aの駆動電流と2Aのシンク電流能力を備えています。 このセットアップにより、大電流のGaN MOSFETの制御が可能になります。 このICは、MCUに電力を供給するための昇降圧コンバータを内蔵し、高精度のグランド側シャント電流検出用の調整可能なゲインを備えた3つの差動アンプを内蔵し、データをMCUのADC入力に供給します。 このMCUは、CAN FDおよびI3Cプロトコルによるデータ通信を強化し、モータ制御専用のADCを搭載し、計算集約型のアルゴリズムをサポートして、よりスムーズなモータチューニングを実現します。 GaN高電圧MOSFETを使用すると、かさばるヒートシンクなしで大電流スイッチングが可能になり、システムをコンパクトで高効率のアプリケーション向けに最適化できます。

このシステムのメリット:

  • 特殊な通信およびモータ制御要件を維持しながら、最小限のPCB設計アプローチを容易にします。
  • GaN MOSFETは、強制冷却なしでコンパクトなヒートシンク設計と動作を可能にします。
  • 5Vから60Vまでの幅広いモータ仕様に対応し、ヒートシンクなしの20Aモータ(最大1200W)、ピーク起動電流は46Aに達します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
EU105Connector Line.278GroundSheet.3Sheet.4Sheet.5Sheet.6Connector Line.289Connector 2Sheet.9Connector Line.289Connector 2Sheet.12Sheet.13Connector Line.289Connector 2Sheet.16Connector Line.289Connector 2Sheet.19Sheet.20Connector Line.289Connector 2Sheet.23Connector Line.289Connector 2Connector Line.269MOSFETMOSFET x6MOSFET x6Connector Arrow.257Connector Arrow.247Connector Arrow.248Connector Arrow.249Vertical Wire Bundle.251Label Text 10pt.104666Sheet.34Bi-directionalConnector Arrow.255Bi-directional.256EU105EU105EU1053-Phase Full-Bridge Driver3-Phase Full-Bridge Driver3-PhaseFull-Bridge DriverBLDC MotorSquare.40Inductor.10Sheet.43Sheet.44Sheet.45Inductor.14Sheet.47Sheet.48Sheet.49Inductor.18Sheet.51Sheet.52Sheet.53Dynamic connectorDynamic connector.27Dynamic connector.25SquareSheet.58Square.41Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63N-Channel MOSFET.137Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Connect.50Sheet.80Sheet.81Sheet.82N-Channel MOSFET.156Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Sheet.90Sheet.91Sheet.92Sheet.93Sheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97Connect.50Sheet.99Sheet.100Sheet.101N-Channel MOSFET.175Sheet.103Sheet.104Sheet.105Sheet.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114Sheet.115Sheet.116Connect.50Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121N-Channel MOSFETSheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Connect.50Sheet.138Sheet.139Sheet.140N-Channel MOSFET.99Sheet.142Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Sheet.155Connect.50Sheet.157Sheet.158Sheet.159N-Channel MOSFET.118Sheet.161Sheet.162Sheet.163Sheet.164Sheet.165Sheet.166Sheet.167Sheet.168Sheet.169Sheet.170Sheet.171Sheet.172Sheet.173Sheet.174Connect.50Sheet.176Sheet.177Sheet.178Connector LineVertical Wire BundleLabel Text 10pt.104633Sheet.1933-Phase Motor3-Phase Motor3-Phase MotorSheet.195Connector Line.221Connector Line.222Connector Line.223UUUVVVWWWConnector Line.221CAN FDCAN FDCAN FDUARTUARTUARTI3CI3CI3CPower INPower IN 5V~60VPower IN5V~60VConnector Line.242Connector ArrowConnector Arrow.244Connector Arrow.245Connector Line.246Bi-directional.259Connector 1.174Connector Line.261Connector Arrow.262Connector Line.263Connector Line.264Connector Arrow.265Connector Arrow.267Connector Arrow.268Connector Arrow.270Connector Line.272Connector Line.222Connector Line.223Shunt ResistorShunt ResistorShunt ResistorVertical Wire Bundle.279Label Text 10pt.104666Sheet.228Connector 1.282Connector 1.284Connector Line.285Ground.286Sheet.233Sheet.234Connector Arrow.310Connector Line.312Connector Line.313Connector 1.314Connector 1.315Vertical Wire Bundle.316Label Text 10pt.104633Sheet.243Vertical Wire Bundle.319Label Text 10pt.104644Sheet.2463.3V DC3.3V DC3.3V DCSheet.248MCUMCUMCUEnableEnableEnableVccVccVccLabel Text 10pt.200PWM x6PWM x6GTERRGxGTERRGxGTERRGxSPISPISPIADC Ch Select Analog inADC Ch Select Analog inADC Ch Select Analog inVrefVrefVrefSheet.292Sheet.261Connector Line.259Connector Line.260Sheet.264Driver---+++Diff inputDiff inputDiff inputConnector Line.266Connector 1.160Connector Line.275Connector 1.160.277Sheet.2793xS/H3xS/H3xS/HCapacitor Non-polarizedSheet.282Sheet.283Sheet.284Sheet.285Ground.286Sheet.287Sheet.288Operational amplifierConnector Line.291Sheet.293LDO2LDO2LDO2Enable 3PhaseEnableEnablePWMPWMPWMFaultFaultFaultSPI 3PhaseSPISPIVref 3PhaseVrefVrefUhiUhiUhiUsenseUsenseUsenseUIoUIoUIoW.213WWV.214VVLDO1LDO1LDO1
Exiting Interactive Block Diagram

ニュース&ブログ