タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0144GD-A |
Pkg. Previous Code | P144F1-80-EA8 |
JEITA Standard | P-LFBGA144-12x12-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7877 |
Lead Count | 144 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12mm |
幅 | 12mm |
Thickness | 1.58mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 12 x 12 x 1.58 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 201 KB | |
Carrier/Package | PDF 351 KB | |
Carrier/Package | PDF 182 KB | |
Carrier/Package | PDF 197 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 23 KB | |
6 items
|