タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | M14.15 |
Pkg. Previous Code | MYH |
Package Description | 14 LEAD SOIC (150MIL) (Pb-Free) |
Package Status | Active |
Package Type | SOICN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | MYH |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 14 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8.66mm |
幅 | 3.91mm |
Thickness | 0mm |
Pitch | 1.27mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 8.66 x 3.91 x 0.00 |